• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola in nylon【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R45268

Codice componente
R45268
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features

18.29 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 60For polishing copper only. Used to polish copper pipes and connectors before brazing or soldering. With specially processed resin, cleans away oxide layer, corrosion, dirt and oil / grease residue from copper pipes. Can clean any size of copper pipe or joint quickly.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pipe Cleaning Brush Dimensions(mm) 130X70X60 Quantity/Pack(sheet) 10
JAN Code 4991756061475 Trusco Code 294-2933

Si trova sulla pagina di Spazzola in nylon, il codice articolo è il seguente: R45268.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R45268.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico