• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Attrezzo per flangiare tubi flessibili

Attrezzo per flangiare tubi flessibili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1000-4H
K1000-6H
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Applicable Pipe Outer Diameter (millimeters) JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application

97.20 €

4 giorni 134562158250011253-8245910A dedicated tool for flexible tube 3-thread caulking (hammer type). Caulking work can be confirmed at the punching groove without having to remove the flex.Dedicated tools for use with special 3-tier caulked flexible stainless steel tube.

96.07 €

4 giorni 204562158250028253-8253905A dedicated tool for flexible tube 3-thread caulking (hammer type). Caulking work can be confirmed at the punching groove without having to remove the flex.Dedicated tools for use with special 3-tier caulked flexible stainless steel tube.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Flanger tool Scale Type For Millimeter Type

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico