• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave di potenza per allargare, tipo P5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R12317

Codice componente
R12317
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Application

427.25 €

4 giorni 2900Light and highly durable forged aluminum body. Pipe expansion is possible with half the power of conventional products thanks to its power torque mechanism. Because the long pipe expansion part and the rivet fixed head spread out coaxially, the machining accuracy is good, creating a gap ideal for brazing. For pipe expansion of flexible copper pipes.For expansion processing of soft copper pipes.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Expander Scale Type For Inch Set Content Body, Head (3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1), Reamer, Allen Wrench, Case
JAN Code 4991756193008 Trusco Code 333-8681

Si trova sulla pagina di Chiave di potenza per allargare, tipo P5, il codice articolo è il seguente: R12317.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R12317.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico