Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HD-4 |
HD-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Included ring bore diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.77 € | 1 | 9 giorni | 105 | 20 | 14500 | 15 | 4571136831043 | 412-8681 | 150 | ||
78.88 € | 1 | 6 giorni | 125 | 20.0・22.0 | 12200 | 20 (hole diameter 22 only) | 4571136831050 | 412-8699 | 206 |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Wheel Type | Tipo a corona | Specifications | A secco |
---|---|---|---|---|---|
Application | Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra / Piastrella | Blade thickness(mm) | 2 | Tip Height(mm) | 7 |
Features | It is a long-life blade that balances sharpness and safety. | Application details | Ideal for secondary concrete materials, bricks, stone materials, and roof tiles. | Base Metal Material | Manganese Steel |
Chip Material | Diamond Abrasive Grain |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Included ring bore diameter(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali