Codice articolo del costruttore: ASBS-A
Marca: IWATANI MATERIALS
Prezzo: 187.95 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ASBS-A
Product Type | Telo protettivo | Thickness(mm) | 0.15 | Width×Length(m) | 1.8X50 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Transparency | Shape | Tipo arrotolato | Details Type | For Floor |
JAN Code | 4980356008126 | Trusco Code | 299-3261 | Mass(kg) | 12.5 |
Features | With "Scatter-Prevention Sheet" printed on it, ideal for asbestos collection work. | Material | Polyethylene (PE) | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali