• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pruning Scissors (Small Handle)

Pruning Scissors (Small Handle)

High-grade model. A small size ideal for use by women or people with small hands. The handle is of a cast aluminum construction with an ergonomic shape that is highly durable in addition to being lightweight and easy to handle. For plant pruning or harvesting work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1104

Codice componente
1104
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Application Specifications Material

84.63 €

5 giorni 200A high grade model. This is a small size, ideal for women and persons with small hands. The handle part has an ergonomic shape made of forged aluminum, with high durability, lightness and ease to hold.For pruning and fruit harvesting of plants.15-Degree Angle, with Shock Absorber, with Lubrication GrooveBlade: High carbon blade steel (Chrome coating)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Trimming scissors Cutting Performance(mm) 20 Blade Length(mm) 40
Overall Length(mm) 185 JAN Code 4006457011046 Trusco Code 442-4638

Si trova sulla pagina di Pruning Scissors (Small Handle), il codice articolo è il seguente: 1104.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1104.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico