• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pruning Scissors

Pruning Scissors

High-grade model. The handle is of a cast aluminum construction with an ergonomic shape that is highly durable in addition to being lightweight and easy to handle. For plant pruning or harvesting work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1114

Codice componente
1114
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Application Specifications Material

88.96 €

4 giorni 230A high grade model. The handle part has an ergonomic shape made of forged aluminum, with high durability, lightness and ease to hold.For pruning and fruit harvesting of plants.15-Degree Angle, with Shock Absorber, with Lubrication GrooveBlade: High carbon blade steel (Chrome coating)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Trimming scissors Cutting Performance(mm) 20 Blade Length(mm) 50
Overall Length(mm) 215 JAN Code 4006457011145 Trusco Code 442-4646

Si trova sulla pagina di Pruning Scissors, il codice articolo è il seguente: 1114.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1114.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico