• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Hard Pruning Shears

Hard Pruning Shears

The handy type scissor that can cut the trees. The used German steel combines both viscosity and hardness, making it the ideal material for tools. For pruning work of plants and cutting of trees.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1902

Codice componente
1902
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Application Material

66.98 €

5 giorni 260It is a handy type scissor capable of cutting green wood. The German steel being used has both "Viscosity" and "Hardness", which makes it best suited for tools.Cutting of green wood, pruning of plants.Blade: High-grade special tool steel (Chrome coating)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Trimming scissors Cutting Performance(mm) 15 Blade Length(mm) 45
Overall Length(mm) 195 JAN Code 4006457019028 Trusco Code 442-4956

Si trova sulla pagina di Hard Pruning Shears, il codice articolo è il seguente: 1902.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1902.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico