• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Trimming scissors

Trimming scissors

Ideal for cutting hard and old trees which is of strong type. The used German steel combines both viscosity and hardness, making it the ideal material for tools. For cutting hard old trees. For pruning or trimming of garden trees or hedges.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4270

Codice componente
4270
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Application Material Handle material

97.11 €

4 giorni 1130High strength model, optimal for cutting hard old trees. The German steel used in this item is "viscous" while also staying "hard" for ideal tool quality.For cutting hard old trees. For pruning and trimming work on garden trees and hedges.Blade: Zinc diecast, Handle: AluminumAluminum

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Cutting Scissors Cutting Performance(mm) 40 Blade Length(mm) 85
Overall Length(mm) 650 JAN Code 4006457042705 Trusco Code 442-5332

Si trova sulla pagina di Trimming scissors, il codice articolo è il seguente: 4270.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4270.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico