Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WC004
Codice componente |
---|
WC004 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Mass (g) | Features | Application | Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.95 € | 10 Pezzi per confezione | 5 giorni | 112/bag | Thick non-woven micro fiber fabric. Cleaning cloth of professional specifications, featuring superior hydrophilic and oleophilic properties for proper wiping. | Makes the surfaces clear without leaving any wiping marks even when water is used for wiping. | Nylon/Polyester | 1 Bag (10 Sheets) |
Loading...
Product Type | Micro fibra | Shape | Foglio | Fabric | Nuovi prodotti |
---|---|---|---|---|---|
Type | A secco | Color | Light Blue | Sheet size(mm) | 330×330 |
JAN Code | 4933418980021 | Trusco Code | 414-1016 | Amount Of Content | 1 Bag (10 Sheets) |
Si trova sulla pagina di "Panno per la pulizia" (10 fogli), il codice articolo è il seguente: WC004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WC004.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.