• Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Base carrellata per contenitori allungabile, modello DLF, con ruote in gomma

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DLF-7535
DLF-7546
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frame Inner Dimension Length
(mm)
Frame Inner Dimension Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Caster Bracket Material Wheel Material Corner Material Connector bar material Specifications Amount Of Content

110.33 €

4 giorni 500~600300–4004582193911067434-21943690Inner frame dimension adjustments can be freely performed. Compatible with containers of various sizes that are within range of stacking surfaces.SteelRubberSteelAluminumFinished Product - Swivel Caster x 4 pcs1 unit

115.47 €

4 giorni 600~700400~5004582193911111434-22413760Inner frame dimension adjustments can be freely performed. Compatible with containers of various sizes that are within range of stacking surfaces.SteelRubberSteelAluminumFinished Product - Swivel Caster x 4 pcs1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Carrello a piano ribassato Uniform Load(kg) 180 Main Body Material Acciaio
Main body: option Corpo principale Caster Diameter(mm) 75 Height(mm) 128
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico