• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di arresto ad azione singola, rifornimento olio, in acciaio inox, apertura di montaggio φ40 (Diametro 40mm), solo solventi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MWC-40SUS

Codice componente
MWC-40SUS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Material Material of Gasket Elbow Material Supported liquids Supported cans Amount Of Content

290.88 €

4 giorni 610Stainless Steel (SUS303 + 316)TeflonPP ResinThinner, Acetone, Xylene, etc. Solvent18 L Drum, pail, drum (dedicated adapter DRA-1 required)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Related Item Width(mm) 55 Overall Length(mm) 130
Color Blue Discharge port outer diameter(mm) 41×32.5 JAN Code 4562344560092
Trusco Code 437-2131 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Valvola di arresto ad azione singola, rifornimento olio, in acciaio inox, apertura di montaggio φ40 (Diametro 40mm), solo solventi, il codice articolo è il seguente: MWC-40SUS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MWC-40SUS.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico