Codice articolo del costruttore: 3221-135
Marca: KNIPEX
Prezzo: 19.23 €
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3221-135
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Tip Shape | Broad Lead Pliers |
Mass(g) | 75 | Length of Opening Tip(mm) | 34 | Joint Width(mm) | 12.5 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773016533 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating |
Features | Oil tempered and quenched chrome vanadium electrical steel is used for the material. The gripping surface is flat., and the head shape is smoothly hollowed toward the tip, which has a wide shape. |
Si trova sulla pagina di Pinza regolazione relè, il codice articolo è il seguente: 3221-135.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3221-135.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali