Codice articolo del costruttore: 3301-160
Marca: KNIPEX
Prezzo: 24.67 €
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3301-160
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 110 |
Length of Opening Tip(mm) | 55 | Joint Width(mm) | 15 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773016663 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating | Features | The gripping surface is flat, and does not scratch parts. Its material is chrome vanadium electric steel processed with oil quenching and tempering. |
Si trova sulla pagina di Pinza a becco d'anatra, il codice articolo è il seguente: 3301-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3301-160.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali