• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza per elettronica ESD 3512/3522/3532/3542

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3512-115ESD
3522-115ESD
3532-115ESD
3542-115ESD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip Shape Mass
(g)
Tip width
(mm)
JAN Code Specifications Features

69.28 €

3 giorni Flat7544003773027850Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESDOil tempered and quenched special tool steel is used for the material.

69.28 €

3 giorni Half Circle Type701.54003773027867Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESDOil tempered and quenched special tool steel is used for the material.

69.28 €

3 giorni Round6014003773024859Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESDOil tempered and quenched special tool steel is used for the material.

71.99 €

3 giorni Half round type/45° angled tip751.54003773024866Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESDOil tempered and quenched special tool steel is used for the material.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 115
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico