Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3552-145
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponibile | Single Product/Set Classification | Single Item | Tip Shape | Flat |
Mass(g) | 105 | Length of Opening Tip(mm) | 40 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773039389 | Specifications | Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: Comfort | Features | Neatly chamfered head. Double opening spring included for minimal feel of resistance. Not necessary to open the mount during repetitive work. Material is oil quenched and annealed special tool steel. |
Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Si trova sulla pagina di Pinze per elettronica, il codice articolo è il seguente: 3552-145.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3552-145.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali