Pinza per meccanica 3811 / 3815 / 3821 / 3825 / 3831 / 3835 / 3841 / 3845 / 3871 / 3891 / 3895

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3871-200

Codice componente
3871-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

100.20 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 200
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Tip Shape Half round type, 70° angle
Mass(g) 175 Tip width(mm) 2 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773017202 Specifications Head: Polished Finish / Handle Specification: Plastic Coating Features Oil tempered and quenched chrome vanadium electrical steel is used for the material.

Si trova sulla pagina di Pinza per meccanica 3811 / 3815 / 3821 / 3825 / 3831 / 3835 / 3841 / 3845 / 3871 / 3891 / 3895, il codice articolo è il seguente: 3871-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3871-200.

Supporto tecnico