• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza per meccanica 3881-200A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3881-200A

Codice componente
3881-200A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features

64.32 €

3 giorni Head: Polished Finish / Handle Specification: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium electrical steel is used for the material.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 200
With or without Spring NA Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 174
Length of Opening Tip(mm) 67 Joint Width(mm) 18 Main body: option Main Body
JAN Code 4545301015668

Si trova sulla pagina di Pinza per meccanica 3881-200A, il codice articolo è il seguente: 3881-200A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3881-200A.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico