Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3881-200B
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 172 |
Length of Opening Tip(mm) | 60 | Joint Width(mm) | 18 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4545301015675 | Specifications | Head: Polished Finish / Handle Specification: Plastic Coating | Features | Oil tempered and quenched chrome vanadium electrical steel is used for the material. |
Si trova sulla pagina di Pinza per meccanica 3881-200B, il codice articolo è il seguente: 3881-200B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3881-200B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali