• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza per anelli di ritegno, per fori 4413

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4413-J0
4413-J1
4413-J2
4413-J3
4413-J4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Tip claw diameter
(mm)
Compatible inner diameter
(φ mm)
JAN Code Specifications Features

41.29 €

3 giorni 1400.88-134003773017264Head Finish: Chrome Plated / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

41.29 €

3 giorni 1401.312-254003773017271Head Finish: Chrome Plated / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

43.10 €

3 giorni 180219-604003773017288Head Finish: Chrome Plated / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

47.16 €

3 giorni 2252.540-1004003773017295Head Finish: Chrome Plated / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

68.38 €

3 giorni 3203.485-1404003773017301Head Finish: Chrome Plated / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Retaining Ring Pliers Shaft/hole For Hole
With or without Spring NA Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico