Pinza per anelli di ritegno, per fori 4431

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4431-J42

Codice componente
4431-J42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

100.16 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze per anello di sicurezza Overall Length(mm) 310
Shaft/hole Per foro With or without Spring N/A Tip claw diameter(mm) 3.4
Single Product/Set Classification Single Item Compatible inner diameter(φ mm) 85-140 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773066989 Specifications Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating Features Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

Si trova sulla pagina di Pinza per anelli di ritegno, per fori 4431, il codice articolo è il seguente: 4431-J42.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4431-J42.

Supporto tecnico