• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza per anelli di ritegno per albero 4610/4619/4620/4629

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4610-A5
4610-A6
4619-A5
4619-A6
4620-A51
4620-A61
4629-A51
4629-A61
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Product Category Overall Length
(mm)
With or without Spring With/without tip claw replacement function Tip claw diameter
(mm)
Parts Type Compatible shaft diameter
(φ mm)
Main body: option JAN Code Specifications Features

183.77 €

3 giorni Pliers560NAAvailable3.5-122-300Main Body4003773024996The handle is processed with a black powder coating.-

183.77 €

3 giorni Pliers570NAAvailable4.5-252-400Main Body4003773025009The handle is processed with a black powder coating.-

39.48 €

3 giorni Parts----Snap ring plier tip claw-Option4003773024316Tempered Spare Tip for 4610-A5Straight Type

39.48 €

3 giorni Parts----Snap ring plier tip claw-Option4003773025016Tempered Spare Tip for 4610-A6Straight Type

181.59 €

3 giorni Pliers580NAAvailable3.5-122-300Main Body4003773025023The handle is processed with a black powder coating.-

181.59 €

3 giorni Pliers570NAAvailable4.5-252-400Main Body4003773025030The handle is processed with a black powder coating.-

39.48 €

3 giorni Parts----Snap ring plier tip claw-Option4003773025047Tempered Spare Tip for 4620-A5190° Bent Type

39.48 €

3 giorni Parts----Snap ring plier tip claw-Option4003773025054Tempered Spare Tip for 4620-A6190° Bent Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Plier Type Retaining Ring Pliers Shaft/hole For Shaft Single Product/Set Classification Single Item

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico