Arresto per pinza per anelli di ritegno per albero 4521-200

Arresto per pinza per anelli di ritegno per albero 4521-200

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4521-200

Marca: KNIPEX

Prezzo: 37.47

Tempi di consegna: Preventivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4521-200

Codice componente
4521-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.47 €

1 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze per anello di sicurezza Overall Length(mm) 200
Shaft/hole Per albero With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item
Main body: option Main Body JAN Code 4003773031208 Specifications Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating
Features Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. Can be used with rings of 12.0 mm or more diameter. For rings with clearance of 2.2 mm or more.

Si trova sulla pagina di Arresto per pinza per anelli di ritegno per albero 4521-200, il codice articolo è il seguente: 4521-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4521-200.

Supporto tecnico