• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza per anelli di ritegno per albero 4613

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4613-A0
4613-A1
4613-A2
4613-A3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Tip claw diameter
(mm)
Compatible shaft diameter
(φ mm)
JAN Code Specifications Features

37.89 €

3 giorni 1400.83-104003773017417Head Finish: Chrome Plated / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

43.10 €

3 giorni 1401.310-254003773017424Head Finish: Chrome Plated / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

48.06 €

3 giorni 180219-604003773017431Head Finish: Chrome Plated / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

51.67 €

3 giorni 2102.540-1004003773017455Head Finish: Chrome Plated / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Retaining Ring Pliers Shaft/hole For Shaft
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico