Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze per anello di sicurezza | Shaft/hole | Per albero |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponibile | Single Product/Set Classification | Single Item | Main body: option | Main Body |
Specifications | Head Finish: Chrome Plated / Handle: Plastic Coating | Features | Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Tip claw diameter(mm)
Compatible shaft diameter(φ mm)
JAN Code
Tipo
Attributi opzionali