• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza per anelli di ritegno per albero 4611-G

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4611-G0
4611-G1
4611-G2
4611-G3
4611-G4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Compatible shaft diameter
(φ mm)
Opening Aperture Adjustment Screw JAN Code Specifications Features

57.54 €

3 giorni 1401.5-4Available4003773047896Head Finish: Polished / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. With screw to adjust jaw opening.

40.39 €

3 giorni 1404-7NA4003773031062Head Finish: Polished / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. With screw to adjust jaw opening.

42.19 €

3 giorni 1405-13NA4003773031079Head Finish: Polished / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. With screw to adjust jaw opening.

43.10 €

3 giorni 14014-18NA4003773031086Head Finish: Polished / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. With screw to adjust jaw opening.

44.00 €

3 giorni 18020-30NA4003773031093Head Finish: Polished / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. With screw to adjust jaw opening.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Retaining Ring Pliers Shaft/hole For Shaft
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico