Pinza per anelli di ritegno per albero 4611-A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4611-A4

Codice componente
4611-A4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

78.59 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze per anello di sicurezza Overall Length(mm) 320
Shaft/hole Per albero With or without Spring Disponibile Tip claw diameter(mm) 3.4
Single Product/Set Classification Single Item Compatible shaft diameter(φ mm) 85-140 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773029953 Specifications Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating Features Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

Si trova sulla pagina di Pinza per anelli di ritegno per albero 4611-A, il codice articolo è il seguente: 4611-A4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4611-A4.

Supporto tecnico