• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza di precisione per anelli di ritegno, per alberi 4941-A01

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4941-A01

Codice componente
4941-A01
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features

50.54 €

3 giorni Head Finish: Rust-Resistant Finish, Handle: Plastic Coating (Non-Slip Finish)As the tip bit has a broad contact area with the ring, it can securely retain the ring without warping it. With a slim shaped head, work in narrow spaces is possible. A slip-prevention coating has been applied to the handle's plastic coating. The body is made of a hot-forged chrome vanadium electric steel. The spring is built into the joint and so is protected. Includes an open limiter (the maximum opening width can be adjusted). Prevents the over-spreading of small slip rings.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Retaining Ring Pliers Overall Length(mm) 130
Shaft/hole For Shaft With or without Spring Available Tip claw diameter(mm) 0.9
Single Product/Set Classification Single Item Compatible shaft diameter(φ mm) 3-10 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773061953

Si trova sulla pagina di Pinza di precisione per anelli di ritegno, per alberi 4941-A01, il codice articolo è il seguente: 4941-A01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4941-A01.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico