• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino obliquo per elettronica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6212-120

Codice componente
6212-120
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features Notes

73.35 €

3 giorni Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort / Style: 15° OffsetHardness of blade is around HRC 58. No need to open while doing repetitive tasks because a double opening spring is attached which reduces the sense of resistance. The joint is 3 sheets combined together precisely; (box joint) material is oil-quenched and tempered special tool steel.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 120
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 90
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-1 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 0.7 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773048008

Si trova sulla pagina di Tronchesino obliquo per elettronica, il codice articolo è il seguente: 6212-120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6212-120.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico