• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino per elettronica ESD a tagliente frontale 6462-120ESD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6462-120ESD

Codice componente
6462-120ESD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features

96.37 €

3 giorni Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESD / Style: 65° Angled Small Head Diagonal CutterHigh grade oil is used during grinding to prevent rust, so separation of tool and plating, as well as adverse affects on circuitry is avoided. Blade hardness is approx. HRC56. Specialized tool steel that has undergone oil quench-and-temper processing.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 120
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 70
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.6 Length of Opening Tip(mm) 18.5 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773025085

Si trova sulla pagina di Tronchesino per elettronica ESD a tagliente frontale 6462-120ESD, il codice articolo è il seguente: 6462-120ESD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6462-120ESD.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico