Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6422-115
Codice componente |
---|
6422-115 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Specifications | Features | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
84.13 € | 4 giorni | Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: Comfort / Style: Small Head End Cutter | The three-piece combination joint (box joint) and low-resistance dual-spring opening enable repeated work to be conducted without opening the mouth. The blade hardness is approximately HRC 56 and it is made of special oil hardened and tempered special tool steel. It has been subjected to head finishing type 2, which is a polishing processing with high-grade oil that prevents rust and keeps the circuit from being adversely affected if the plating peels off of the tool. | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Loading...
Product Category | Tronchesini | Nipper Type | Tronchesini | Overall Length(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 70 | Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.8 |
Length of Opening Tip(mm) | 20 | Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773027928 |
Si trova sulla pagina di Tronchesino per elettronica a tagliente frontale 6422-115, il codice articolo è il seguente: 6422-115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6422-115.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.