• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino per elettronica a tagliente frontale 6452-115

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6452-115

Codice componente
6452-115
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features Notes

92.76 €

3 giorni Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: Comfort / Style: 27° Angled Short Head Diagonal CutterThe three-piece combination joint (box joint) and low-resistance dual-spring opening enable repeated work to be conducted without opening the mouth. The blade hardness is approximately HRC 56 and it is made of special oil hardened and tempered special tool steel. It has been subjected to head finishing type 2, which is a polishing processing with high-grade oil that prevents rust and keeps the circuit from being adversely affected if the plating peels off of the tool.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 115
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 70
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.3 Length of Opening Tip(mm) 10 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773040439

Si trova sulla pagina di Tronchesino per elettronica a tagliente frontale 6452-115, il codice articolo è il seguente: 6452-115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6452-115.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico