Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6701-160
Product Category | Tronchesini | Nipper Type | Tronchesini | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2 | Single Product/Set Classification | Single Item |
Mass(g) | 237 | Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) | 4 | Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) | 3.4 |
Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.5 | Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773011651 |
Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating | Features | Hardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC64. Made from oil-quenched hardened chrome vanadium electrical steel. |
Si trova sulla pagina di Tronchesino a tagliente frontale 6701/6705, il codice articolo è il seguente: 6701-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6701-160.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali