• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino a tagliente frontale 6801

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6801-160
6801-180
6801-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Medium-hard Wire Cutting Capability
(φ/mm)
Hard Wire Cutting Performance
(φ/mm)
JAN Code Specifications Features

35.42 €

3 giorni 1602022.82.34003773011675Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingHardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC61. Made from oil-quenched hardened high-grade special tool steel.

39.03 €

3 giorni 1802843.22.54003773011682Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingHardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC61. Made from oil-quenched hardened high-grade special tool steel.

47.16 €

3 giorni 2003193.52.84003773011699Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingHardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC61. Made from oil-quenched hardened high-grade special tool steel.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers With or without Spring NA
Single Product/Set Classification Single Item Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 4 Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico