• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino 7015-110

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7015-110

Codice componente
7015-110
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features Notes

51.44 €

3 giorni Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: ComfortThe blade tip can cut fine copper wires well. The blade is carefully quenched and the hardness is around HRC 62. Fine head tip makes the work possible in narrow spaces. The material is oil quenched and tempered vanadium electric steel and opening spring is attached.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 110
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 105
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 3 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2
Main body: option Main Body JAN Code 4003773029649

Si trova sulla pagina di Tronchesino 7015-110, il codice articolo è il seguente: 7015-110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7015-110.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico