• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino per plastica 7202

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7202-125

Codice componente
7202-125
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features Notes

44.65 €

3 giorni Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortHas open springs and eliminates the need for opening the mouth even during repetitious work. Made of vanadium electric steel which has been oil-quenched and tempered.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 125
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 95
Main body: option Main Body JAN Code 4003773044215

Si trova sulla pagina di Tronchesino per plastica 7202, il codice articolo è il seguente: 7202-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7202-125.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico