• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino per plastica 7221-160

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7221-160

Codice componente
7221-160
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features

83.73 €

3 giorni Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating / Style: 85° Bent NoseHas open springs and eliminates the need for opening the mouth even during repetitious work. Made of vanadium electric steel which has been oil-quenched and tempered.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 160
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 160
Main body: option Main Body JAN Code 4003773026914

Si trova sulla pagina di Tronchesino per plastica 7221-160, il codice articolo è il seguente: 7221-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7221-160.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico