Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7251-160
Product Category | Tronchesini | Nipper Type | Tronchesini | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponibile | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 170 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773028031 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating |
Features | The blade is carefully quenched. No need to open while doing repetitive tasks because it is equipped with a double opening spring which reduces the sense of resistance. The material is oil-quenched and tempered vanadium electric steel. |
Si trova sulla pagina di Tronchesino per fibra ottica, il codice articolo è il seguente: 7251-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7251-160.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali