Tronchesino heavy duty 7405

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7405-200

Codice componente
7405-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

123.06 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Nipper Type Tronchesini Overall Length(mm) 200
Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.5 Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 300
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 4.2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 3 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773012313 Specifications Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Comfort Features Optimum blade position and angle, design boasts maximum use of lever principle, ergonomic handle shape, with these three benefits, boast high cutting power with little strength used. Hardness of carefully quenched blade is HRC64. Material is oil-quenched and tempered chrome vanadium electric steel.
Notes * Comfort handle (main item) is not insulated.

Si trova sulla pagina di Tronchesino heavy duty 7405, il codice articolo è il seguente: 7405-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7405-200.

Supporto tecnico