• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino per filo armonico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7491-250

Codice componente
7491-250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features

81.47 €

3 giorni Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingThey can generally cut thick, hard wires with less force required compared to sloped nippers of the same size. In order to efficiently transmit power, the blade is distributed over a central axis. Blade strength for which a careful quenching process was executed is approximately HRC64. Material is oil quenching tempering processed chrome vanadium electrosteel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 250
With or without Spring NA Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.5 Single Product/Set Classification Single Item
Mass(g) 395 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 5 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 5
Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.8 Main body: option Main Body JAN Code 4003773014386

Si trova sulla pagina di Tronchesino per filo armonico, il codice articolo è il seguente: 7491-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7491-250.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico