Tronchesino per elettronica ESD 7742

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7742-115ESD

Codice componente
7742-115ESD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features

73.76 €

3 giorni Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESD / Style: Tapered HeadThe electrostatic discharge (ESD) type joint comes with a precise 3-piece joint (box joint) double open spring of less resistance. Hence, it is not necessary to open the jaws of the pliers when working with it repeatedly. Since the tool is treated for rust prevention by polishing it with high grade oil, the coating comes off from the tool and does not affect the circuit adversely. A special steel used for tools is used to make this pair of pliers after processing it for oil quenching and tempering.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 115
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 85
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-1.6 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773031901

Si trova sulla pagina di Tronchesino per elettronica ESD 7742, il codice articolo è il seguente: 7742-115ESD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7742-115ESD.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico