• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino per elettronica ESD 7752

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7752-115ESD

Codice componente
7752-115ESD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features

85.08 €

3 giorni Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESD / Style: Flat Tapered HeadThe electrostatic discharge (ESD) type joint comes with a precise 3-piece joint (box joint) double open spring of less resistance. Hence, it is not necessary to open the jaws of the pliers when working with it repeatedly. Since the tool is treated for rust prevention by polishing it with high grade oil, the coating comes off from the tool and does not affect the circuit adversely. A special steel used for tools is used to make this pair of pliers after processing it for oil quenching and tempering.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 115
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 80
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-1 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 0.8 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773025139

Si trova sulla pagina di Tronchesino per elettronica ESD 7752, il codice articolo è il seguente: 7752-115ESD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7752-115ESD.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico