• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino per elettronica 7711-115

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7711-115

Codice componente
7711-115
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features

74.70 €

3 giorni Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating / Style: Round HeadThe three-piece combination joint (box joint) and low-resistance dual-spring opening enable repeated work to be conducted without opening the mouth. The hardness of the carefully quenched blade is approximately HRC 62 and it is made of special oil quenched and tempered special tool steel. The attached wire clamp that holds the cutting edge will keep it from accidentally falling inside the base and becoming lost.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 115
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 70
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-1.6 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773018629

Si trova sulla pagina di Tronchesino per elettronica 7711-115, il codice articolo è il seguente: 7711-115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7711-115.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico