Codice articolo del costruttore: 7712-115
Marca: KNIPEX
Prezzo: 110.77 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7712-115
Product Category | Tronchesini | Nipper Type | Tronchesini | Overall Length(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponibile | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 80 |
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.3-1.6 | Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) | 1.2 | Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.5 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773043768 | Specifications | Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: Comfort / Style: Round Head |
Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali