Tronchesino per elettronica 7902-120

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7902-120

Codice componente
7902-120
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features

90.92 €

3 giorni Head Finish: Polished / Handle Specification: Comfort / Style: Mini HeadHardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC64. High precision joint prevents play and looseness. Double open spring opens the tool without any feeling of resistance. Head section features a matte finish. Lightweight body reduces the burden on the user. Forged high-grade ball bearing steel is used for the product material.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 120
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 57
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.4 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773061410

Si trova sulla pagina di Tronchesino per elettronica 7902-120, il codice articolo è il seguente: 7902-120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7902-120.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico