• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino per elettronica 7902-125

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7902-125

Codice componente
7902-125
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features

95.47 €

3 giorni Head Finish: Polished / Handle Specification: Comfort / Style: Round HeadWith the double open spring, the mouth can be opened without feeling resistance. The head part has a matte finish. The lightweight body reduces the worker's burden. Made from forged high grade ball bearing steel.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 125
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 59
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.7 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.3 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773061298

Si trova sulla pagina di Tronchesino per elettronica 7902-125, il codice articolo è il seguente: 7902-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7902-125.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico