• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino per elettronica 7912-125

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7912-125

Codice componente
7912-125
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features

114.43 €

3 giorni Head Finish: Polished / Handle Specification: Comfort / Style: Round HeadHardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC64. High precision joint prevents play and looseness. Double open spring opens the tool without any feeling of resistance. Head section features a matte finish. Lightweight body reduces the burden on the user. Forged high-grade ball bearing steel is used for the product material.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 125
With or without Spring Available Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.6 Single Product/Set Classification Single Item
Mass(g) 59 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.7 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.3
Main body: option Main Body JAN Code 4003773071365

Si trova sulla pagina di Tronchesino per elettronica 7912-125, il codice articolo è il seguente: 7912-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7912-125.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico