Tronchesino per elettronica 7803-125ESD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7803-125ESD

Codice componente
7803-125ESD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features

41.66 €

3 giorni Head: Stainless Steel / Handle Specification: ESDElectrostatic discharge (ESD) type. Straight blade that gives the cut surface a smooth finish. The tip is processed precisely. Can cut dense wires of diameter 0.2 mm or more. The joint part is joined by stainless steel rivets. Can be used smoothly even by applying less force. It is equipped with an open spring convenient for repeated work, and a stopper to prevent the tip from opening beyond a certain gap.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 125
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 55 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.2-0.6
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1 Length of Opening Tip(mm) 9 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773030188

Si trova sulla pagina di Tronchesino per elettronica 7803-125ESD, il codice articolo è il seguente: 7803-125ESD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7803-125ESD.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico