• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino per elettronica 7841-125

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7841-125

Codice componente
7841-125
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features Notes

51.44 €

3 giorni Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortThe blade is straight and cutting surface has flat finishing. The tip has precise finishing and can cut thick wires having diameter of 0.2 mm or more. Stainless steel rivets connects the joints. Moves smoothly even with less force. With an opening spring to make repetitive tasks convenient and a stopper to prevent the tip from opening beyond a fixed space. Wire clamp attached* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 125
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 50 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.2-1
Length of Opening Tip(mm) 9 Joint Width(mm) 12.5 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773040767

Si trova sulla pagina di Tronchesino per elettronica 7841-125, il codice articolo è il seguente: 7841-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7841-125.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico