• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tronchesino per elettronica 7861-125

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7861-125

Codice componente
7861-125
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Features Notes

41.96 €

3 giorni Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortThe blade is straight and cutting surface has flat finishing. The tip has precise finishing and can cut thick wires having a diameter of 0.2 mm or more. Stainless steel rivets connect the joints. Moves smoothly even with less force. With an opening spring to make repetitive tasks convenient and a stopper to prevent the tip from opening beyond a fixed space.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 125
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 45 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.2-1.6
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.6 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773011996

Si trova sulla pagina di Tronchesino per elettronica 7861-125, il codice articolo è il seguente: 7861-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7861-125.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico